Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B04166

null: 04166

产品规格

特性
值
component used forHGZ7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID04166
Material DescriptionSoldered bush ø42
material no. of component1.0122
material of componentS235JRC+C
Product lineDanfoss BOCK®
产品名称Connector
产品类型Soldered bush
特性
值
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]42 mm
描述Soldered bush ø42
连接尺寸 [in]1 5/8 in
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重110 公克
净重110 公克
特性
值
EAN/UPC5715162593448