Danfoss logo
SBFV-WW-GF Butterfly valves

蝶阀, SBFV-WW-GF, PN 25, DN 350, 蜗轮法兰, 焊接

065H7658

SBFV-WW GF PN25/dp16 DN350
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SBFV

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]5200.00 m³/h
Material DescriptionSBFV-WW GF PN25/dp16 DN350
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SBFV-WW-GF
产品系列蝶阀
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]9
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]240 °C
储存温度 [°C] [最低]-40 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
功能开关
包含电池No
压力等级PN 25
压差范围 [bar] [最低]0.00 bar
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
安装定位所有
应用供热制冷
特性
接口数量2
描述SBFV-WW GF PN25/dp16 DN350
操作扭矩 [Nm]1930 N-m
操作类型蜗轮法兰
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
焊接端口材质碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
环境温度 [°C] [最低]-40 °C
环境温度 [°C] [最高]240 °C
直径 [mm]350 mm
蜗轮法兰类型F14
蝶阀阀板材质碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
认证标准EN 10204 3.1N 12266 P10-P11-P12 & F20
连接类型焊接
阀体材料碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
阀体材质碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
阀杆密封材料PTFE/石墨/不锈钢/EPDM HT/氟橡胶
阀杆材质不锈钢 X17CrNi16-2
阀杆顶高度 [mm]430.0 mm
阀芯/底座密封材质不锈钢 + PTFE
阀门尺寸DN 350

一般规格

特性
毛重106 千克
净重106 千克
容积102.79 公升
特性
EAN/UPC5702428936149
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens