Danfoss logo
SBFV-FF-WG Butterfly valves

蝶阀, SBFV-FF-WG, PN 25, DN 250, 齿轮箱, 法兰/法兰

065B7641

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [m³/h]2100 m³/h
Material DescriptionSBFV-FF G WG PN25/dp16 DN250 GOST
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SBFV-FF-WG
产品系列蝶阀
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]9
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]240 °C
储存温度 [°C] [最低]-40 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能开关
压力等级PN 25
压差范围 [bar] [最低]0.00 bar
压差范围 [bar] [最高]16.00 bar
安装定位所有
特性
应用供热制冷
接口数量2
操作类型齿轮箱
旋转角度 [°]90 °
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
泄漏率 [% Kvs]泄漏率 A
法兰材质碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
环境温度 [°C] [最低]-40 °C
环境温度 [°C] [最高]110 °C
直径 [mm]250 mm
蜗轮法兰类型F12
蝶阀阀板材质碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
认证标准EN 10204 3.1
连接类型法兰/法兰
阀体材料碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
阀体材质碳素钢 EN 10028-2 P265 GH
阀杆密封材料PTFE/石墨/不锈钢/EPDM HT/氟橡胶
阀杆材质不锈钢 X17CrNi16-2
阀芯/底座密封材质不锈钢 + PTFE
阀门尺寸DN 250

一般规格

特性
毛重156 千克
净重136 千克
特性
容积1.009 公石
EAN/UPC5702428918329