蝶阀, VFY-LG, PN 16, DN 350, 齿轮箱, 凸耳
065B7469
VFY-LG PN16 DN350 DI/SS/EPDM
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VFY-LG / VFY-WG
065B7469
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 8520.00 m³/h |
| Material Description | VFY-LG PN16 DN350 DI/SS/EPDM |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | VFY-LG |
| 产品系列 | 蝶阀 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
| 储存温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
| 功能 | 开关 |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 压差范围 [bar] [最高] | 16.00 bar |
| 安装定位 | 除底盖之外 |
| 审批 | CE 认证 |
| 应用 | 供热制冷 |
| 接口数量 | 2 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | VFY-LG PN16 DN350 DI/SS/EPDM |
| 操作扭矩 [Nm] | 500 N-m |
| 操作类型 | 齿轮箱 |
| 旋转角度 [°] | 90 ° |
| 替代性介质 2 | 循环水 |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 标记产品 | Yes |
| 泄漏率 [% Kvs] | 泄漏率 A |
| 法兰材质 | 球墨铸铁(DIN GGG40) |
| 环境温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 直径 [mm] | 350 mm |
| 直径 [mm] [最高] | 350 mm |
| 蜗轮法兰类型 | F12 |
| 蝶阀阀板材质 | 不锈钢 |
| 认证标准 | PED 97/23/CE,EN 12266-1,A 级 |
| 连接类型 | 凸耳 |
| 长度 [mm] | 78 mm |
| 阀体材料 | 球墨铸铁(DIN GGG40) |
| 阀体材质 | 球墨铸铁(DIN GGG40) |
| 阀杆密封材料 | 丁腈/氟橡胶/镀锌层 S. + PTFE |
| 阀杆材质 | 不锈钢 AISI 420 |
| 阀衬材质 | EPDM |
| 阀门型号 | 同轴设计 |
| 阀门尺寸 | DN 350 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 50.2 千克 |
| 净重 | 49.1 千克 |
| 容积 | 86.805 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104066240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |