Danfoss logo
AMB-Y VS Electrical actuator

电动驱动器 AMB-Y, VS150, 供电电压 [V] AC: 230, 150 N-m, DN 200

082G7398

AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAMB-Y VS150 230V 150Nm DN200
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型电动驱动器 AMB-Y
产品系列蝶阀配件
供电电压 [V] AC230 V
储存温度 [°C] [最低]-10 °C
储存温度 [°C] [最高]55 °C
功能开关
包含电池No
外壳防护等级IP66
安装定位除底盖之外
特性
应用供热制冷
描述AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200
操作扭矩 [Nm]150 N-m
操作类型电动/手动
标记产品Yes
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
认证标准电磁兼容指令 2004/108/EC:EN61010-1EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
连接类型蜗轮法兰
阀门尺寸DN 200
阀门开度指示
频率 [Hz]50/60
驱动器型号VS150

一般规格

特性
毛重5.856 千克
净重5.1 千克
容积15.028 公升
特性
EAN/UPC5702428928793
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens