水喷嘴, SL, 0.94 L/h, 60 °, 空心
030L6652
SL-AD 0,94 L/h 60°H
030L6652
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| LE防滴油阀 | 是 |
| Material Description | SL AISI nozzle 0,94 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SL nozzles |
| SCIP 卷宗编号 | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | SL |
| 产品系列 | 水喷嘴 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 喷射模式 | 空心 |
| 喷射模式标记 | H |
| 喷射角 [°] | 60 ° |
| 定义点 [USgal/h] | 14 bar tap water |
| 描述 | SL-AD 0,94 L/h 60°H |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 50 pc |
| 流量 [l/h] | 0.94 L/h |
| 流量[USgal/h] | 0.30 gal/h |
| 螺纹 | 10/24 UNC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 20.1 公克 |
| 净重 | 18.1 公克 |
| 容积 | 0.023 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |