Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

水喷嘴, SL, 2.61 L/h, 60 °, 空心

030L6564

SL-AD 2,61 L/h 60°H

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀是
Material DescriptionSL AISI nozzle 2,61 L/h 60° AD UNC 12-24
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SL nozzles
SCIP 卷宗编号d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SL
产品系列水喷嘴
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
喷射模式空心
喷射模式标记H
喷射角 [°]60 °
定义点 [USgal/h]14 bar tap water
描述SL-AD 2,61 L/h 60°H
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]2.61 L/h
流量[USgal/h]0.65 gal/h
螺纹12/24 UNC

一般规格

特性
值
毛重20.1 公克
净重18.1 公克
容积0.023 公升
特性
值
EAN/UPC5715162705001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm