Danfoss logo
Water nozzles

水喷嘴, 3.34 L/h, 80 °, 空心

030L5653

HX-SS 3.34 L/h 80°HR

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionHX-SS 1.00 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称HX nozzles
SCIP 卷宗编号56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型HX
产品系列水喷嘴
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式空心
喷射模式标记H
喷射角 [°]80 °
定义点 [USgal/h]10 bar tap water
形状圆形
描述HX-SS 3.34 L/h 80°HR
材料类型SnNi coated brass
标记产品No
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]3.34 L/h
流量[USgal/h]1.00 gal/h
螺纹9/16-24 UNEF
过滤器类型无

一般规格

特性
值
毛重23.27 公克
净重23.27 公克
特性
值
EAN/UPC5715162898673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm