Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow

030L5645

HX-SS 1.46 L/h 80°HR

产品规格

特性
值
CE 认证No
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀No
Material DescriptionHX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称HX nozzles
SCIP 卷宗编号56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型HX
产品系列Water nozzles
特性
值
包含电池No
包装方式Industrial pack
喷射模式Hollow
喷射模式标记H
喷射角 [°]80 °
定义点 [USgal/h]10 bar tap water
形状Conical
描述HX-SS 1.46 L/h 80°HR
材料类型SnNi coated brass
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]1.46 L/h
螺纹9/16-24 UNEF
过滤器类型None

一般规格

特性
值
毛重23.27 公克
净重23.27 公克
特性
值
EAN/UPC5715255031055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm