Danfoss logo
Water nozzles

水喷嘴, 4.96 L/h, 60 °, 实心

030L5295

HX 4.96 L/h 60°S

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionHX 1.25 gph 60°S Blister
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称HX nozzles
SCIP 卷宗编号56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型HX
产品系列水喷嘴
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式实心
喷射模式标记S
喷射角 [°]60 °
定义点 [USgal/h]10 bar tap water
形状锥形
描述HX 4.96 L/h 60°S
材料类型SnNi coated brass
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]4.96 L/h
流量[USgal/h]1.25 gal/h
螺纹9/16-24 UNEF
过滤器类型无

一般规格

特性
值
毛重33 公克
净重31.2 公克
容积0.023 公升
特性
值
EAN/UPC5715162596258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm