Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

水喷嘴, 0.7 L/h, 80 °, 实心

030L5223

HX-AD 0.7 L/h 80°S

产品规格

特性
CE 认证No
CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀
Material DescriptionHX-AD 0.30 gph 80°S Blister
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称HX-AD nozzles
SCIP 卷宗编号fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型HX-AD
产品系列水喷嘴
特性
包含电池No
包装方式工业包装
喷射模式实心
喷射模式标记S
喷射角 [°]80 °
定义点 [USgal/h]10 bar tap water
形状锥形
描述HX-AD 0.7 L/h 80°S
材料类型SnNi coated brass
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)-I6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]0.70 L/h
螺纹9/16-24 UNEF
过滤器类型

一般规格

特性
毛重0.033 千克
净重0.031 千克
容积0.023 公升
特性
EAN/UPC5702424632588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm