水喷嘴, 1.78 L/h, 80 °, 空心
030L5069
HX-AD 1.78 L/h 80°H
030L5069
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| CEN | 否 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| LE防滴油阀 | 是 |
| Material Description | HX-AD 1.78 L/h 80°H Blister |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | HX-AD nozzles |
| SCIP 卷宗编号 | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | HX-AD |
| 产品系列 | 水喷嘴 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 工业包装 |
| 喷射模式 | 空心 |
| 喷射模式标记 | H |
| 喷射角 [°] | 80 ° |
| 定义点 [USgal/h] | 10 bar tap water |
| 形状 | 锥形 |
| 描述 | HX-AD 1.78 L/h 80°H |
| 材料类型 | SnNi coated brass |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 50 pc |
| 流量 [l/h] | 1.78 L/h |
| 流量[USgal/h] | 0.60 gal/h |
| 螺纹 | 9/16-24 UNEF |
| 过滤器类型 | 无 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.033 千克 |
| 净重 | 0.031 千克 |
| 容积 | 0.023 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632618 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |