Danfoss logo
BFP21L3 LE-S Bio10

泵, BFP 21 LE-S

071N2303

产品类型: BFP 21 LE-S, 喷嘴/压力出口: R, 线圈电压 [V]: 220 - 230, AC

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3 LE S, I-Pack
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Oil pump BFP 21 LE
SCIP 卷宗编号b5f8298f-e9b3-4eff-b3ef-482982c79989
UL 认证No
一段或二段1
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 21 LE-S
产品系列
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]70 °C
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
关闭功能切断
最高供油压力 [bar] [最高]2 bar
最高压力 [bar] [最低]7.00 bar
最高压力 [bar] [最高]20.00 bar
出厂压力设置 [bar]10.0 bar
功耗 [W] [额定]42.0 W
包含电池No
包装方式工业包装
吸油管真空压力 [bar] [最高]0.4 bar
喷嘴/压力出口R
备注旋转方向和喷嘴/压力出口都是从泵的轴端视角来指定。
外壳防护等级IP40
定义点 [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
审批CE 认证UKCADIN CERTCOIntertek Semko
描述BFP21 L3R LE-S
旋转L
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)-I6(c)
特性
每包数量10 pc
油泵转速 [op/min]3450 op/min
流量 [l/h]16.00 L/h
流量组0-16
流量范围 [l/h] [最低]0 L/h
流量范围 [l/h] [最高]24 L/h
煤油压力 [Bar] [最高]12 bar
燃油型号煤油/轻油
环境温度 [°C] [最低]-20 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
生物燃料混合物10
电源峰值电压 [V] [最低]207.0 V
电源峰值电压 [V] [最高]253.0 V
电源电压 [V]230.0 V
电源电压 [V] [最低]220.0 V
电源电压 [V] [最高]240.0 V
管接头双管
粘度 [cSt] [最低]1.3 cSt
粘度 [cSt] [最高]12.0 cSt
系列BFP
级数1
线圈电压 [V]220 - 230
线圈电流AC
线圈能耗 [W]9 W
起动力矩 [Nm] [最高]0.10 N-m
转速 [rpm] [最低]2400 rpm
转速 [rpm] [最高]3450 rpm
轴上的平面/键2 个平面
轴直径 [mm]8.000 mm
过滤器类型筒形
过滤器精度 [µm]200
过滤器面积 [cm²]11.0 cm²
驱动器型号NC(常闭)

一般规格

特性
毛重1.109 Kilogram
净重1.108 Kilogram
容积1.203 Liter
特性
EAN/UPC5702425054310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm