Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

泵, BFP 20

071N7126

产品类型: BFP 20, 喷嘴/压力出口: L + R

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionOil pump BFP 20 L5L+R
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Oil pump BFP 2 pipes - Service
SCIP 卷宗编号fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e
UL 认证No
一段或二段1
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 20
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]70 °C
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
关闭功能无
最高供油压力 [bar] [最高]2 bar
最高压力 [bar] [最低]7.00 bar
最高压力 [bar] [最高]20.00 bar
出厂压力设置 [bar]10.0 bar
功耗 [W] [额定]70.0 W
包含电池No
包装方式多包装
吸油管真空压力 [bar] [最高]0.4 bar
喷嘴/压力出口L + R
备注旋转方向和喷嘴/压力出口都是从泵的轴端视角来指定。
定义点 [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
特性
值
审批CE 认证
描述BFP 20L5 L+R, 维护
旋转L
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
油泵转速 [op/min]3450 op/min
流量 [l/h]42.00 L/h
流量组25-49
流量范围 [l/h] [最低]25 L/h
流量范围 [l/h] [最高]49 L/h
煤油压力 [Bar] [最高]12 bar
燃油型号煤油/轻油
环境温度 [°C] [最低]-20 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
生物燃料混合物10
管接头双管
粘度 [cSt] [最低]1.3 cSt
粘度 [cSt] [最高]12.0 cSt
系列BFP
级数1
起动力矩 [Nm] [最高]0.12 N-m
转速 [rpm] [最低]1400 rpm
转速 [rpm] [最高]3450 rpm
轴上的平面/键1 个平面
轴直径 [mm]8.000 mm
过滤器类型筒形
过滤器精度 [µm]200
过滤器面积 [cm²]11.0 cm²

一般规格

特性
值
毛重1.12 千克
净重1.092 千克
容积2.002 公升
特性
值
EAN/UPC5702425156229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm