Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

泵, BFP 21

071N1256

产品类型: BFP 21, 喷嘴/压力出口: L, 线圈电压 [V]: 24, DC

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionOil pump BFP 21 R3L, 24V DC
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Oil pump BFP 21 R3L, 2 pipes, P-Pack
SCIP 卷宗编号e9140ee7-24de-4ebf-aec0-81a5773e85a2
UL 认证No
一段或二段1
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 21
产品系列
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]70 °C
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
关闭功能切断
最高供油压力 [bar] [最高]2 bar
最高压力 [bar] [最低]7.00 bar
最高压力 [bar] [最高]20.00 bar
出厂压力设置 [bar]10.0 bar
功耗 [W] [额定]42.0 W
包含电池No
包装方式托盘包装
吸油管真空压力 [bar] [最高]0.4 bar
喷嘴/压力出口L
备注旋转方向和喷嘴/压力出口都是从泵的轴端视角来指定。
外壳防护等级IP40
定义点 [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
审批CE 认证UKCADIN CERTCOIntertek Semko
描述BFP 21 R3L
旋转R
特性
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)-I6(c)
每包数量200 pc
油泵转速 [op/min]3450 op/min
流量 [l/h]24.00 L/h
流量组0-24
流量范围 [l/h] [最低]0 L/h
流量范围 [l/h] [最高]24 L/h
煤油压力 [Bar] [最高]12 bar
燃油型号煤油/轻油
环境温度 [°C] [最低]-20 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
生物燃料混合物10
电源电压 [V]24.0 V
电源电压 [V] [最低]21.6 V
电源电压 [V] [最高]26.4 V
管接头双管
粘度 [cSt] [最低]1.3 cSt
粘度 [cSt] [最高]12.0 cSt
系列BFP
级数1
线圈电压 [V]24
线圈电流DC
线圈能耗 [W]9 W
起动力矩 [Nm] [最高]0.10 N-m
转速 [rpm] [最低]2400 rpm
转速 [rpm] [最高]3450 rpm
轴上的平面/键1 个平面
轴直径 [mm]8.000 mm
过滤器类型筒形
过滤器精度 [µm]200
过滤器面积 [cm²]11.0 cm²
驱动器型号NC(常闭)

一般规格

特性
毛重1.28 Kilogram
净重1.279 Kilogram
容积1.728 Liter
特性
EAN/UPC5702425056901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm