Danfoss logo
BFP10L6_071N1103_R

泵, BFP 10

071N0288

产品类型: BFP 10, 喷嘴/压力出口: R
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: BFP 10/11

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDel -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
SCIP 卷宗编号4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
UL 认证No
一段或二段1
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFP 10
产品系列
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]70 °C
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
关闭功能
最高供油压力 [bar] [最高]2 bar
最高压力 [bar] [最低]7.00 bar
最高压力 [bar] [最高]15.00 bar
出厂压力设置 [bar]12.0 bar
功耗 [W] [额定]42.0 W
包含电池No
包装方式工业包装
吸油管真空压力 [bar] [最高]0.4 bar
喷嘴/压力出口R
备注旋转方向和喷嘴/压力出口都是从泵的轴端视角来指定。
定义点 [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
特性
审批CE 认证
描述BFP 10 R3R
旋转R
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
油泵转速 [op/min]3450 op/min
流量 [l/h]24.00 L/h
流量组0-24
流量范围 [l/h] [最低]0 L/h
流量范围 [l/h] [最高]24 L/h
煤油压力 [Bar] [最高]12 bar
燃油型号煤油/轻油
环境温度 [°C] [最低]-20 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
生物燃料混合物10
管接头单管
粘度 [cSt] [最低]1.3 cSt
粘度 [cSt] [最高]12.0 cSt
系列BFP
级数1
起动力矩 [Nm] [最高]0.10 N-m
转速 [rpm] [最低]2400 rpm
转速 [rpm] [最高]3450 rpm
轴上的平面/键1 个平面
轴直径 [mm]8.000 mm
过滤器类型环形
过滤器精度 [µm]200
过滤器面积 [cm²]13.0 cm²

一般规格

特性
毛重1.038 千克
净重1.037 千克
容积1.203 公升
特性
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm