Danfoss logo
DanfossBurnerPump

泵, BFM

071N2552

产品类型: BFM, 喷嘴/压力出口: L

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionBFM R3L 油泵
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称BFM
SCIP 卷宗编号c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
UL 认证No
一段或二段1
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型BFM
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]70 °C
储存温度 [°C] [最低]0 °C
储存温度 [°C] [最高]70 °C
关闭功能切断
最高供油压力 [bar] [最高]2 bar
最高压力 [bar] [最低]7.00 bar
最高压力 [bar] [最高]15.00 bar
出厂压力设置 [bar]10.0 bar
包含电池No
包装方式工业包装
吸油管真空压力 [bar] [最高]2.0 bar
喷嘴/压力出口L
在 WEEE 范围内No
备注旋转方向和喷嘴/压力出口都是从泵的轴端视角来指定。
审批Intertek Semko
特性
值
描述Fuel pump BFM R3L, 220/230V AC
旋转R
标记产品No
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
油泵转速 [op/min]3450 op/min
流量 [l/h]24.00 L/h
流量[USgal/h]0.00 gal/h
流量组0-24
流量范围 [l/h] [最低]0 L/h
流量范围 [l/h] [最高]24 L/h
燃油型号煤油/轻油
环境温度 [°C] [最低]-20 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
生物燃料混合物10
电源电压 [V]230.0 V
电源电压 [V] [最低]220.0 V
电源电压 [V] [最高]240.0 V
管接头双管
粘度 [cSt] [最高]12.0 cSt
级数1
线圈电压 [V]220 - 230
线圈电流AC
起动力矩 [Nm] [最高]0.12 N-m
转速 [rpm] [最低]2400 rpm
转速 [rpm] [最高]3450 rpm
轴上的平面/键1 个平面
轴直径 [mm]8.000 mm
过滤器类型无

一般规格

特性
值
毛重419 公克
净重368 公克
特性
值
容积0.423 公升
EAN/UPC5715162847954