Danfoss logo
FPHE5_030N5004

预热器, FPHE 5, 6 kg/h, PTC 元件: 1 x 50, 温控器: 60/32

030N5067

FPHE 5

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Product line02
PTC 元件1 x 50
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Oil preheater FPHE 10
SCIP 卷宗编号a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型FPHE 5
产品系列预热器
关闭阀否
切断温度 [°C]32 °C
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
审批CE 认证Intertek Semko
接通温度 [°C]60 °C
描述FPHE 5
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I
每包数量50 pc
流量[kg/h]6.00 kg/h
温控器60/32
电源电压 [V]230.0 V
电源电压 [V] [最低]180.0 V
电源电压 [V] [最高]255.0 V
连接G 1/8
颈部直径 [mm]18.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.105 千克
净重0.104 千克
容积0.143 公升
特性
值
EAN/UPC5702425091506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm