电眼, UV, 灵敏度: 正常(黑色), 外壳: 标准
057H7051
火焰检测器型号 UV1
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
057H7051
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | UV |
| 产品系列 | 电眼 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 外壳 | 标准 |
| 外壳长度 [mm] | 90 mm |
| 审批 | CE 认证 |
| 描述 | 火焰检测器型号 UV1 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 10 pc |
| 灵敏度 | 正常(黑色) |
| 电缆长度 [mm] | 300 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.038 千克 |
| 净重 | 0.034 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.106 公升 |
| EAN/UPC | 5702425080609 |