Danfoss logo
Photo unit group picture

电眼, LDS, 灵敏度: 超高(浅蓝色), 电缆长度 [mm]: 600, 外壳: 长

057H7309

火焰检测器型号 LDS
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: LD / LDS

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证Out of scope
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型LDS
产品系列电眼
特性
包含电池No
包装方式工业包装
外壳
外壳长度 [mm]66 mm
审批CE 认证
描述火焰检测器型号 LDS
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
灵敏度超高(浅蓝色)
电缆长度 [mm]600 mm

一般规格

特性
毛重0.034 千克
净重0.025 千克
特性
容积0.189 公升
EAN/UPC5702425157547