Danfoss logo
Photo unit group picture

电眼, LDS, 灵敏度: 超高(浅蓝色), 电缆长度 [mm]: 350, 外壳: 加长

057H7110

LDS 型火焰检测器(10X5 件包装版)
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: LD / LDS

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionFlame sensor LDS, 350mm
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证Out of scope
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型LDS
产品系列电眼
特性
包含电池No
包装方式多包装
外壳加长
外壳长度 [mm]105 mm
审批CE 认证
描述LDS 型火焰检测器(10X5 件包装版)
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量5 pc
灵敏度超高(浅蓝色)
电缆长度 [mm]350 mm

一般规格

特性
毛重0.024 千克
净重0.022 千克
特性
容积0.097 公升
EAN/UPC5702425157646