Danfoss logo
OD China nozzle sinter

喷油嘴, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, 空心

030H8608

0.50GAL 80H CHINA

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material Description喷油嘴0.50
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP 卷宗编号c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD H
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
喷射模式空心
喷射模式标记H
喷射角 [°]80 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述0.50GAL 80H CHINA
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]1.87 kg/h
流量[USgal/h]0.50 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]75

一般规格

特性
值
毛重0.034 千克
净重0.033 千克
容积0.025 公升
特性
值
EAN/UPC5702425057724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm