Danfoss logo
OD 030H8916

喷油嘴, OD H, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 60 °, 空心

030H6926

1.35GAL 60H CEN

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN是
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 1.35 gph 60° H CEN
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP 卷宗编号a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD H
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
喷射模式空心
喷射模式标记H
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述1.35GAL 60H CEN
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]5.17 kg/h
流量[USgal/h]1.35 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]75

一般规格

特性
值
毛重0.032 千克
净重0.03 千克
容积0.024 公升
特性
值
EAN/UPC5702425017025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm