Danfoss logo
OD 030F6916

喷油嘴, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 80 °, 实心

030F8929

1.65GAL 80S CEN

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN是
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material Description喷嘴
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP 卷宗编号a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD S
产品系列喷油嘴
制冷量 [kW]0.0 kW
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式实心
喷射模式标记S
喷射角 [°]80 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述1.65GAL 80S CEN
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]6.08 kg/h
流量[USgal/h]1.65 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]75

一般规格

特性
值
毛重0.035 千克
净重0.034 千克
容积0.02 公升
特性
值
EAN/UPC5702425016981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm