Danfoss logo
OD China nozzle strainer

喷油嘴, OD S, 7 gal/h, 27.9 kg/h, 60 °, 实心

030F6654

7.00GAL 60S CHINA

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material Description喷嘴
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SCIP 卷宗编号1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD S
产品系列喷油嘴
制冷量 [kW]0.0 kW
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式实心
喷射模式标记S
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述7.00GAL 60S CHINA
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]27.90 kg/h
流量[USgal/h]7.00 gal/h
过滤器类型蒙乃尔合金滤网
过滤器精度 [µm]140

一般规格

特性
值
毛重0.034 千克
净重0.033 千克
容积0.025 公升
特性
值
EAN/UPC5702425057861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm