Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

喷油嘴, OD S, 2.75 gal/h, 10.5 kg/h, 45 °, 实心

030F4888

2.75GAL 45S OD - 50 件吸塑包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: OD B / OD H / OD S

建议更换: 030F4138

产品规格

特性
CE 认证Yes
CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀
Material DescriptionDel Nozzle 2.75 gph 45° S OD Blister **
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
SCIP 卷宗编号6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD S
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
喷射模式实心
喷射模式标记S
喷射角 [°]45 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
审批CE 认证
形状锥形
描述2.75GAL 45S OD - 50 件吸塑包装
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)-I6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]10.50 kg/h
流量[USgal/h]2.75 gal/h
过滤器类型蒙乃尔合金滤网
过滤器精度 [µm]140

一般规格

特性
毛重0.032 千克
净重0.03 千克
容积0.023 公升
特性
EAN/UPC5702425055461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm