Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

喷油嘴, OD B, 5.5 gal/h, 20.92 kg/h, 45 °, 半实心

030B8675

5.50GAL 45B OD - 50 件吸塑包装

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 5.50 gph 45° B OD Blister **
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
SCIP 卷宗编号9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD B
产品系列喷油嘴
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式半实心
喷射模式标记B
喷射角 [°]45 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述5.50GAL 45B OD - 50 件吸塑包装
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]20.92 kg/h
流量[USgal/h]5.50 gal/h
过滤器类型蒙乃尔合金滤网
过滤器精度 [µm]140

一般规格

特性
值
毛重0.032 千克
净重0.031 千克
容积0.023 公升
特性
值
EAN/UPC5702425055775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm