Danfoss logo
OD 030B0055

喷油嘴, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, 半实心

030B8520

7.50GAL 45B (无测试) 50 件吸塑包装

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material Description7.5GPH*45*B Blister 雪机喷嘴
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD B OEM- Nozzle
SCIP 卷宗编号2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD B
产品系列喷油嘴
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式半实心
喷射模式标记B
喷射角 [°]45 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述7.50GAL 45B (无测试) 50 件吸塑包装
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]29.80 kg/h
流量[USgal/h]7.50 gal/h
过滤器类型无

一般规格

特性
值
毛重0.024 千克
净重0.023 千克
容积0.026 公升
特性
值
EAN/UPC5702425058417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm