Danfoss logo
OD-B nozzle

喷油嘴, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 45 °, 半实心

030B8505

22.00GAL 45B (无测试) - 50 件吸塑包装

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material Description喷嘴22GPH*45*B Blister
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SCIP 卷宗编号5ccab7e5-bde6-4f0e-977f-049326ef1e9e
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD B
产品系列喷油嘴
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式半实心
喷射模式标记B
喷射角 [°]45 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述22.00GAL 45B (无测试) - 50 件吸塑包装
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]86.36 kg/h
流量[USgal/h]22.00 gal/h
过滤器类型无

一般规格

特性
值
毛重0.024 千克
净重0.023 千克
容积0.023 公升
特性
值
EAN/UPC5702425049132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm