Danfoss logo
OD 030B0055

喷油嘴, OD B, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, 半实心

030B0207

1.00GAL 80B OD

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° B OD **
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
SCIP 卷宗编号28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型OD B
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
喷射模式半实心
喷射模式标记B
喷射角 [°]80 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述1.00GAL 80B OD
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]3.72 kg/h
流量[USgal/h]1.00 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]75

一般规格

特性
值
毛重33 公克
净重32 公克
容积0.025 公升
特性
值
EAN/UPC5702425007354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm