030H4718
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| CEN | 否 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| LE防滴油阀 | 是 |
| Material Description | Nozzle 0.85 gph 45° H LE |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| SCIP 卷宗编号 | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | LE |
| 产品系列 | 喷油嘴 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 喷射模式 | 空心 |
| 喷射模式标记 | H |
| 喷射角 [°] | 45 ° |
| 定义点 [Kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| 定义点 [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| 形状 | 锥形 |
| 描述 | 0,85GAL 45H LE |
| 材料类型 | 黄铜 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 10 pc |
| 流量 [l/h] | 3.22 L/h |
| 流量[kg/h] | 2.71 kg/h |
| 流量[USgal/h] | 0.85 gal/h |
| 过滤器类型 | 烧结 |
| 过滤器精度 [µm] | 30 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.035 千克 |
| 净重 | 0.034 千克 |
| 容积 | 0.02 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |