Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

喷油嘴, LE, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 45 °, 实心

030F4714

0.65GAL 45S LE

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀是
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 45° S LE
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称LE Nozzles 0.40-1.75 gph
SCIP 卷宗编号2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型LE
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
喷射模式实心
喷射模式标记S
喷射角 [°]45 °
定义点 [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述0.65GAL 45S LE
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]2.67 kg/h
流量[USgal/h]0.65 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]30

一般规格

特性
值
毛重0.035 千克
净重0.034 千克
容积0.02 公升
特性
值
EAN/UPC5702425015601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm