Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

喷油嘴, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, 实心

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀是
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 20R Rotrix
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD ROTRIX Nozzle
SCIP 卷宗编号f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型LE
产品系列喷油嘴
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
喷射模式实心
喷射模式标记VTB
喷射角 [°]20 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述0.50GAL 20R ROTRIX
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量15 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]1.65 kg/h
流量[USgal/h]0.50 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]30

一般规格

特性
值
毛重0.06 千克
净重0.059 千克
容积0.065 公升
特性
值
EAN/UPC5702425023507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm