Danfoss logo
OD 030H8916

喷油嘴, LE, 0.5 gal/h, 1.45 kg/h, 80 °, 空心

030B0444

0.50GAL 80H LE VIESSMANN

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀是
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H LE
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称LE Nozzles 0.40-0.60 gph
SCIP 卷宗编号cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型LE
产品系列喷油嘴
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式空心
喷射模式标记H
喷射角 [°]80 °
定义点 [Kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述0.50GAL 80H LE VIESSMANN
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]1.45 kg/h
流量[USgal/h]0.50 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]30

一般规格

特性
值
毛重0.036 千克
净重0.033 千克
容积0.024 公升
特性
值
EAN/UPC5702425052811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm