Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

喷油嘴, KH, 1.75 gal/h, 6.3 L/h, 60 °, 空心

030H6230

1.75GAL 60KH

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° KH **
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD Nozzle (1)
SCIP 卷宗编号28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型KH
产品系列喷油嘴
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
喷射模式空心
喷射模式标记KH
喷射角 [°]60 °
定义点 [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
形状锥形
描述1.75GAL 60KH
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]6.30 L/h
流量[kg/h]0.00 kg/h
流量[USgal/h]1.75 gal/h

一般规格

特性
值
毛重0.035 千克
净重0.034 千克
容积0.02 公升
特性
值
EAN/UPC5702425001031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm