Danfoss logo
HVO nozzle - No background

喷油嘴, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, 实心

030B0610

34.6 kW/h 60° S HVO

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Nozzle HVO
SCIP 卷宗编号8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型HVO
产品系列喷油嘴
制冷量 [kW]34.6 kW
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
喷射模式实心
喷射模式标记S
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
形状锥形
描述34.6 kW/h 60° S HVO
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]2.74 kg/h
流量[USgal/h]0.00 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]45

一般规格

特性
值
毛重0.034 千克
净重0.032 千克
容积0.024 公升
特性
值
EAN/UPC5702424539108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm