Danfoss logo
HR 030H9903

喷油嘴, HR, 0.42 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, 空心

030H0855

0.42 GAL 80° HR CEN - 50 pcs blister

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN是
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 0.42 gph 80° HR CEN Blister **
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD-HR/SR Nozzle
SCIP 卷宗编号aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型HR
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
喷射模式空心
喷射模式标记HR
喷射角 [°]80 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状圆形
描述0.42 GAL 80° HR CEN - 50 pcs blister
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]1.56 kg/h
流量[USgal/h]0.42 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]45

一般规格

特性
值
毛重0.032 千克
净重0.023 千克
容积0.023 公升
特性
值
EAN/UPC5702424503581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm