Danfoss logo
SR 030F7908

喷油嘴, SR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 45 °, 实心

030F5904

0.40GAL 45SR CEN

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN是
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 45° SR CEN **
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OD-HR/SR Nozzle
SCIP 卷宗编号aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SR
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
喷射模式实心
喷射模式标记SR
喷射角 [°]45 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状圆形
描述0.40GAL 45SR CEN
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]1.46 kg/h
流量[USgal/h]0.40 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]45

一般规格

特性
值
毛重0.034 千克
净重0.033 千克
特性
值
EAN/UPC5702425032967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm