Danfoss logo
HD 030H4022

喷油嘴, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 80 °, 空心

030H8029

1.65GAL 80HD

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN是
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material Description1.65GAL 80HD
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称D-Steel Nozzles - HD
SCIP 卷宗编号752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型HD
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
喷射模式空心
喷射模式标记HD
喷射角 [°]80 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状圆形
描述1.65GAL 80HD
材料类型不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]6.40 kg/h
流量[USgal/h]1.65 gal/h
过滤器目数120
过滤器类型不锈钢滤网

一般规格

特性
值
毛重0.03 千克
净重0.025 千克
容积0.017 公升
特性
值
EAN/UPC5702425064562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm