Danfoss logo
HFD 030H8008

喷油嘴, HFD, 0.5 gal/h, 1.93 kg/h, 60 °, 空心

030H6008

0.50GAL 60HFD

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN是
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
LE防滴油阀否
Material Description0.50GAL 60HFD
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型HFD
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式单包装
喷射模式空心
特性
值
喷射模式标记HFD
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状圆形
描述0.50GAL 60HFD
材料类型不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]1.93 kg/h
流量[USgal/h]0.50 gal/h
过滤器类型双过滤器(烧结)
过滤器精度 [µm]30-40

一般规格

特性
值
毛重0.03 千克
净重0.025 千克
特性
值
容积0.017 公升
EAN/UPC5702425064357