喷油嘴, HFD, 1 gal/h, 3.87 kg/h, 45 °, 空心
030H4020
1.00GAL 45HFD
030H4020
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| CEN | 是 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| LE防滴油阀 | 否 |
| Material Description | 1.00GAL 45HFD |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | HFD |
| 产品系列 | 喷油嘴 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 喷射模式 | 空心 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 喷射模式标记 | HFD |
| 喷射角 [°] | 45 ° |
| 定义点 [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| 定义点 [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| 形状 | 圆形 |
| 描述 | 1.00GAL 45HFD |
| 材料类型 | 不锈钢 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流量 [l/h] | 0.00 L/h |
| 流量[kg/h] | 3.87 kg/h |
| 流量[USgal/h] | 1.00 gal/h |
| 过滤器类型 | 双过滤器(烧结) |
| 过滤器精度 [µm] | 30-40 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.03 千克 |
| 净重 | 0.025 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.018 公升 |
| EAN/UPC | 5702425064043 |