Danfoss logo
SFD 030F8008

喷油嘴, SFD, 0.35 gal/h, 1.38 kg/h, 80 °, 实心

030F8003

0.35GAL 80SFD

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
LE防滴油阀否
Material Description0.35GAL 80SFD
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SFD
产品系列喷油嘴
制冷量 [kW]0.0 kW
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
喷射模式实心
喷射模式标记SFD
喷射角 [°]80 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状圆形
描述0.35GAL 80SFD
材料类型不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]1.38 kg/h
流量[USgal/h]0.35 gal/h
过滤器类型双过滤器(烧结)
过滤器精度 [µm]30-40

一般规格

特性
值
毛重0.03 千克
净重0.025 千克
特性
值
容积0.018 公升
EAN/UPC5702425063497