Danfoss logo
SD 030F4030

喷油嘴, SD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 60 °, 实心

030F6029

1.65GAL 60SD

产品规格

特性
CE 认证No
CEN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀
Material Description1.65GAL 60SD
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称D-Steel Nozzles - SD
SCIP 卷宗编号8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SD
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式单包装
特性
喷射模式实心
喷射模式标记SD
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状圆形
描述1.65GAL 60SD
材料类型不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]6.40 kg/h
流量[USgal/h]1.65 gal/h
过滤器目数120
过滤器类型不锈钢滤网

一般规格

特性
毛重0.031 千克
净重0.025 千克
容积0.017 公升
特性
EAN/UPC5702425063831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm