Danfoss logo
SFD 030F8008

喷油嘴, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, 实心

030F6028

1.50GAL 60SD

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN是
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material Description1.50GAL 60SD
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称D-Steel Nozzles - SD
SCIP 卷宗编号8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SD
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式单包装
特性
值
喷射模式实心
喷射模式标记SD
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状圆形
描述1.50GAL 60SD
材料类型不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]5.84 kg/h
流量[USgal/h]1.50 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]30-40

一般规格

特性
值
毛重0.029 千克
净重0.025 千克
容积0.018 公升
特性
值
EAN/UPC5702425063855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm