Danfoss logo
SFD 030F8008

喷油嘴, SFD, 0.3 gal/h, 1.18 kg/h, 45 °, 实心

030F4002

0.30GAL 45SFD

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
LE防滴油阀否
Material Description0.30GAL 45SFD
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型SFD
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式单包装
喷射模式实心
特性
值
喷射模式标记SFD
喷射角 [°]45 °
定义点 [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状圆形
描述0.30GAL 45SFD
材料类型不锈钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]1.18 kg/h
流量[USgal/h]0.30 gal/h
过滤器类型双过滤器(烧结)
过滤器精度 [µm]30-40

一般规格

特性
值
毛重0.03 千克
净重0.025 千克
特性
值
容积0.017 公升
EAN/UPC5702425063343