Danfoss logo
EH 030H8312

喷油嘴, EH, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 60 °, 空心

030H6318

0.85GAL 60EH

产品规格

特性
值
CE 认证No
CEN否
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 0.85 gph 60° EH
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
SCIP 卷宗编号128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型EH
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
喷射模式空心
喷射模式标记EH
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述0.85GAL 60EH
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]2.55 kg/h
流量[USgal/h]0.85 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]45

一般规格

特性
值
毛重0.033 千克
净重0.032 千克
容积0.024 公升
特性
值
EAN/UPC5702425024801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm