Danfoss logo
ES 030F8308

喷油嘴, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, 实心

030F6386

0.75 GAL 60° ES - 50 件吸塑包装

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
LE防滴油阀否
Material DescriptionNozzle 0.75 GPH 60° ES Blister
Product line02
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
SCIP 卷宗编号e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型ES
产品系列喷油嘴
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
喷射模式实心
喷射模式标记ES
喷射角 [°]60 °
定义点 [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
定义点 [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
形状锥形
描述0.75 GAL 60° ES - 50 件吸塑包装
材料类型黄铜
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量50 pc
流量 [l/h]0.00 L/h
流量[kg/h]2.25 kg/h
流量[USgal/h]0.75 gal/h
过滤器类型烧结
过滤器精度 [µm]45

一般规格

特性
值
毛重0.03 千克
净重0.027 千克
容积0.023 公升
特性
值
EAN/UPC5702425243318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm