Danfoss logo
OBC_057H8703_R

油燃烧控制器, OBC 80 系列, 级数: 2, 工业包装

057H8803

OBC 82.11 OEM
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionOBC82.11 控制器
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
一段或二段2
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型OBC 80 系列
产品系列油燃烧控制器
包含电池No
包装方式工业包装
特性
后吹扫时间 [s]0 "
后点火时间 [s]20 "
安全时间 [s]10 "
描述OBC 82.11 OEM
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
电源电压 [V]230.0 V
电源电压 [伏] 交流 [最大]253 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]195 V
级数2
预吹扫时间 [s]6 "
预点火时间 [s]6 "

一般规格

特性
毛重0.145 千克
净重0.143 千克
特性
容积0.768 公升
EAN/UPC5702425122576