Danfoss logo
OBC_057H8710_R

油燃烧控制器, OBC 80 系列, 级数: 2, 单包装

057H8710

OBC 85B.10 维护
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionOil burner control 85B.10 ( Multi pack )
Product line02
REACH 候选清单物质No
UL 认证Out of scope
一段或二段2
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型OBC 80 系列
产品系列油燃烧控制器
包含电池No
包装方式单包装
特性
后吹扫时间 [s]90 "
后点火时间 [s]15 "
安全时间 [s]10 "
审批CE 认证
描述OBC 85B.10 维护
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量40 pc
电源电压 [V]230.0 V
电源电压 [伏] 交流 [最大]253 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]195 V
级数2
预吹扫时间 [s]13 "
预点火时间 [s]13 "

一般规格

特性
毛重0.196 千克
净重0.19 千克
特性
容积0.973 公升
EAN/UPC5702425123887