油燃烧控制器, OBC 80 系列, 级数: 1, 单包装
057H8701
OBC 81.10 维护
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
057H8701
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Oil burner control 81.10 ( Multi pack ) |
| Product line | 02 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 一段或二段 | 1 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | OBC 80 系列 |
| 产品系列 | 油燃烧控制器 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 后吹扫时间 [s] | 0 " |
| 后点火时间 [s] | 15 " |
| 安全时间 [s] | 10 " |
| 审批 | CE 认证 |
| 描述 | OBC 81.10 维护 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 40 pc |
| 电源电压 [V] | 230.0 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 253 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 195 V |
| 级数 | 1 |
| 预吹扫时间 [s] | 13 " |
| 预点火时间 [s] | 13 " |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.189 千克 |
| 净重 | 0.18 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.94 公升 |
| EAN/UPC | 5702425123818 |